Technische Daten

OBK51.001

Faltenbalgsatz radseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Für NTN Antriebswelle Pour Transmission NTN
    Innendurchmesser 1 30 mm
    Innendurchmesser 2 92 mm
    Hohe 101 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Kunststoff
    Gewicht 510 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    MERCEDES 6393500237
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    MERCEDES Vito Vito (639) 01/2003 => 09/2010 hinten links / rechts
    MERCEDES Vito Vito FL (639) 07/2010 => 09/2014 hinten links / rechts
    MERCEDES Viano Viano (639) 01/2003 => 09/2010 hinten links / rechts
    MERCEDES Viano Viano FL (639) 07/2010 => 12/2015 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel