Technische Daten

OBK53.002

Faltenbalgsatz radseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 28 mm
    Innendurchmesser 2 84 mm
    Hohe 118 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Kunststoff
    Gewicht 469 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    OPEL 1603307 | 93189683
    VAUXHALL 93189683
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    OPEL Corsa Corsa D 07/2006 => 12/2010 vorne links / rechts
    OPEL Corsa Corsa D FL 12/2010 => 09/2014 vorne links / rechts
    OPEL Corsa Corsa E 09/2014 => 09/2019 vorne links / rechts
    VAUXHALL Corsa Corsa MKIII 07/2006 => 11/2010 vorne links / rechts
    VAUXHALL Corsa Corsa MKIII FL 12/2010 => 09/2014 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel