Technische Daten

OBK55.001

Faltenbalgsatz radseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 29 mm
    Innendurchmesser 2 87 mm
    Hohe 110 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Kunststoff
    Gewicht 368 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7701209466
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 vorne links / rechts
    links
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 vorne links / rechts
    links

Zuletzt angesehene Artikel