Technische Daten

OBK55.004

Faltenbalgsatz radseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 29 mm
    Innendurchmesser 2 88 mm
    Hohe 109 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Kunststoff
    Gewicht 370 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7701209930 | 7701209991
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => vorne links / rechts
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 vorne links / rechts
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 vorne links / rechts
    RENAULT Scenic Scenic IV 09/2016 => vorne links / rechts
    RENAULT Talisman Talisman (XFD) 11/2015 => vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel