Technische Daten

OBK55.005

Faltenbalgsatz radseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 23 mm
    Innendurchmesser 2 73 mm
    Hohe 100 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Kunststoff
    Gewicht 292 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    DACIA 7701209239
    RENAULT 7701209239
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 vorne
    hinten
    links / rechts
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 hinten links / rechts
    DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 vorne links / rechts
    DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 vorne links / rechts
    DACIA Sandero Sandero 2 Phase 2 10/2016 => vorne links / rechts
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 vorne links / rechts
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 vorne links / rechts
    RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 vorne links / rechts
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 vorne links / rechts
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 vorne links / rechts
    RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 vorne links
    RENAULT Sandero Sandero 06/2008 => 12/2012 vorne links / rechts
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel