Technische Daten

OBK55.014

Faltenbalgsatz radseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 24 mm
    Innendurchmesser 2 73 mm
    Hohe 102 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Kunststoff
    Gewicht 298 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7701209465
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 vorne links / rechts
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 vorne links / rechts
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 vorne links / rechts
    RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 vorne links / rechts
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 vorne links / rechts
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => vorne links / rechts
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 vorne links / rechts
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 vorne links / rechts
    links
    rechts
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 vorne links / rechts
    rechts
    links

Zuletzt angesehene Artikel