Technische Daten

OBK55.017

Faltenbalgsatz radseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 26 mm
    Innendurchmesser 2 87 mm
    Hohe 107 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Kunststoff
    Gewicht 373 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    DACIA 392419256R | 7701209830
    RENAULT 392419256R | 7701209830
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 vorne links / rechts
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 vorne links
    links / rechts
    DACIA Duster Duster II 11/2017 => vorne links
    links / rechts
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 vorne links / rechts
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 vorne links / rechts
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 vorne links / rechts
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 vorne links / rechts
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 vorne links / rechts
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 vorne links / rechts
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 vorne links / rechts
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel