Technische Daten
OBK55.018
Faltenbalgsatz radseitig

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN Innendurchmesser 1 26 mm Innendurchmesser 2 84 mm Hohe 115 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls Kunststoff Gewicht 419 g -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz RENAULT 7701209244 | 7701210042 -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 vorne rechts
linksRENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 vorne rechts
links
links / rechtsRENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 vorne links / rechts RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 vorne links / rechts RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 vorne links / rechts RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => vorne links / rechts RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 vorne links RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 vorne links RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 vorne links / rechts RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 vorne links / rechts RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 vorne links / rechts RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 vorne rechts
linksRENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 vorne links
rechts