Technische Daten

OBK55.019

Faltenbalgsatz radseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 30 mm
    Innendurchmesser 2 100 mm
    Hohe 125 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Kunststoff
    Gewicht 445 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7701209248
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Espace Espace IV 09/2002 => 02/2006 vorne links / rechts
    RENAULT Espace Espace IV Phase 2 03/2006 => 12/2010 vorne links / rechts
    RENAULT Espace Espace IV Phase 3 09/2010 => 07/2012 vorne links / rechts
    RENAULT Espace Espace IV Phase 4 07/2012 => 11/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 vorne links

Zuletzt angesehene Artikel