Technische Daten

OBK55.020

Faltenbalgsatz radseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 24 mm
    Innendurchmesser 2 77 mm
    Hohe 96 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Kunststoff
    Gewicht 330 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7701209240
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 vorne links
    links / rechts
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 vorne links
    links / rechts
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 vorne links / rechts
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 vorne links / rechts
    links
    rechts
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 vorne links / rechts
    rechts

Zuletzt angesehene Artikel