Technische Daten

OBK58.002

Faltenbalgsatz radseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innendurchmesser 1 28 mm
    Innendurchmesser 2 84 mm
    Hohe 118 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Kunststoff
    Gewicht 361 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FIAT 46308678 | 71771450 | 77367304
    JEEP 71771450 | 77367304
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    FIAT 500 500X 11/2014 => 09/2018 vorne links / rechts
    FIAT Doblo Doblo III (263) 01/2010 => 02/2015 vorne links / rechts
    FIAT Doblo Doblo Cargo III (263) 01/2010 => 02/2015 vorne links / rechts
    FIAT Doblo Doblo Cargo III FL (263) 11/2014 => vorne links / rechts
    FIAT Doblo Doblo III FL (263) 11/2014 => vorne links / rechts
    JEEP Renegade Renegade 07/2014 => vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel