Technische Daten

OBK77.007

Faltenbalgsatz radseitig

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Für NTN Antriebswelle Pour Transmission NTN
    Innendurchmesser 1 21 mm
    Innendurchmesser 2 67 mm
    Hohe 91 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Kunststoff
    Gewicht 369 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    SUZUKI 4411879JA0
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    SUZUKI SX4 SX4 (JPN) 03/2006 => 06/2009 hinten links / rechts
    SUZUKI SX4 SX4 FL (JPN) 07/2009 => 03/2014 hinten
    SUZUKI SX4 SX4 (HUN) 03/2006 => 06/2009 hinten links / rechts
    SUZUKI SX4 SX4 FL (HUN) 04/2009 => 09/2014 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel