Technisches Datenblatt

OJK50.001

Gelenksatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innengewinde oder Außengewinde M24x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 57 mm
    Gelenkdurchmesser radseitig 84 mm
    Länge 1 71 mm
    Länge 2 129 mm
    Verzahnung radseitig 28
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 33
    Gewicht 2315 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    BMW SNRBMWKJR001
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 hinten rechts
    links
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 hinten rechts
    links
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => hinten rechts
    links
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 03/2015 => hinten rechts
    links
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 hinten rechts
    links
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 hinten rechts
    links

Zuletzt angesehene Artikel