Technische Daten

OJK53.001

Gelenksatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innengewinde oder Außengewinde M24x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 53 mm
    Gelenkdurchmesser radseitig 81 mm
    Länge 1 92 mm
    Länge 2 151 mm
    Verzahnung radseitig 25
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 32
    Gewicht 2259 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    OPEL 95483256 | 95483266

Zuletzt angesehene Artikel