Technische Daten

OJK53.003

Gelenksatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innengewinde oder Außengewinde M24x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 53 mm
    Gelenkdurchmesser radseitig 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Länge 1 92 mm
    Länge 2 150 mm
    Verzahnung radseitig 25
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 30
    Gewicht 2164 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CHEVROLET 95228684 | 95228729 | 95228738
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CHEVROLET Aveo Aveo T300 06/2011 => 12/2015 vorne links / rechts
    links
    rechts

Zuletzt angesehene Artikel