Technische Daten

OJK55.001

Gelenksatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innengewinde oder Außengewinde M22x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 57 mm
    Gelenkdurchmesser radseitig 91 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Länge 1 91 mm
    Länge 2 154 mm
    Verzahnung radseitig 27
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 36
    Gewicht 2756 g

Zuletzt angesehene Artikel