Technische Daten

OJK55.001

Gelenksatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innengewinde oder Außengewinde M22x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 57 mm
    Gelenkdurchmesser radseitig 91 mm
    Länge 1 91 mm
    Länge 2 154 mm
    Verzahnung radseitig 27
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 36
    Gewicht 2756 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT SAS SNRRENAKJR003
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 vorne rechts
    links
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 vorne rechts
    links
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 vorne rechts
    links
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 vorne rechts
    links

Zuletzt angesehene Artikel