Technische Daten

OJK55.004

Gelenksatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innengewinde oder Außengewinde M20x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 49 mm
    Gelenkdurchmesser radseitig 72 mm
    Länge 1 86 mm
    Länge 2 137 mm
    Verzahnung radseitig 23
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 29
    Gewicht 1733 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT SAS SNRRENAKJR006
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    DACIA Logan Logan 2 01/2013 => 01/2017 vorne rechts
    links
    DACIA Sandero Sandero 2 10/2012 => 12/2016 vorne rechts
    links

Zuletzt angesehene Artikel