Technische Daten

OJK55.006

Gelenksatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innengewinde oder Außengewinde M22x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 60 mm
    Gelenkdurchmesser radseitig 87 mm
    Länge 1 96 mm
    Länge 2 159 mm
    Verzahnung radseitig 29
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 35
    Gewicht 2597 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT SNRRENAKJR001
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => vorne rechts
    links
    links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => vorne links / rechts
    rechts
    links
    RENAULT Talisman Talisman 11/2015 => vorne links
    rechts

Zuletzt angesehene Artikel