Technische Daten

OJK55.006

Gelenksatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innengewinde oder Außengewinde M22x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 60 mm
    Gelenkdurchmesser radseitig 87 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Länge 1 96 mm
    Länge 2 159 mm
    Verzahnung radseitig 29
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 35
    Gewicht 2597 g

Zuletzt angesehene Artikel