Technische Daten

OJK55.007

Gelenksatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innengewinde oder Außengewinde M20x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 53 mm
    Gelenkdurchmesser radseitig 87 mm
    Länge 1 89 mm
    Länge 2 150 mm
    Verzahnung radseitig 25
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 35
    Gewicht 2545 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT SAS SNRRENAKJR008
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 vorne rechts
    links
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 vorne rechts
    links
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 vorne rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 vorne rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 vorne rechts
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 vorne rechts
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 vorne rechts
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 vorne rechts
    links
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => vorne links

Zuletzt angesehene Artikel