Technische Daten

OJK55.007

Gelenksatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innengewinde oder Außengewinde M20x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 53 mm
    Gelenkdurchmesser radseitig 87 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Länge 1 89 mm
    Länge 2 150 mm
    Verzahnung radseitig 25
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 35
    Gewicht 2545 g

Zuletzt angesehene Artikel