Technische Daten

OJK55.009

Gelenksatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innengewinde oder Außengewinde M20x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 49 mm
    Gelenkdurchmesser radseitig 84 mm
    Länge 1 86 mm
    Länge 2 144 mm
    Verzahnung radseitig 23
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 33
    Gewicht 2130 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT SAS SNRRENAKJR010
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 vorne rechts
    links
    RENAULT Zoé Zoé 01/2013 => vorne rechts
    links

Zuletzt angesehene Artikel