Technische Daten

OJK55.010

Gelenksatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innengewinde oder Außengewinde M22x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 57 mm
    Gelenkdurchmesser radseitig 84 mm
    Länge 1 91 mm
    Länge 2 152 mm
    Verzahnung radseitig 27
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 33
    Gewicht 2547 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT SAS SNRRENAKJR011
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 vorne rechts
    links
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => vorne rechts
    links

Zuletzt angesehene Artikel