Technische Daten

OJK55.011

Gelenksatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innengewinde oder Außengewinde M20x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 49 mm
    Gelenkdurchmesser radseitig 84 mm
    Länge 1 86 mm
    Länge 2 145 mm
    Verzahnung radseitig 23
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 30
    Gewicht 2201 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    DACIA SNRRENAKJR012
    RENAULT SAS SNRRENAKJR012
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 vorne rechts
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 vorne rechts
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 vorne rechts
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 vorne links / rechts
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 vorne rechts
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 vorne rechts

Zuletzt angesehene Artikel