Technische Daten

OJK55.011

Gelenksatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innengewinde oder Außengewinde M20x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 49 mm
    Gelenkdurchmesser radseitig 84 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Länge 1 86 mm
    Länge 2 145 mm
    Verzahnung radseitig 23
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 30
    Gewicht 2201 g

Zuletzt angesehene Artikel