Technische Daten
OJK55.015
Gelenksatz

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN Innengewinde oder Außengewinde M20x1,5 mm Durchmesser Radlageranschlagsfläche 49 mm Gelenkdurchmesser radseitig 76 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls Länge 1 86 mm Länge 2 140 mm Verzahnung radseitig 23 Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 30 Gewicht 1838 g