Technische Daten
OJK55.018
Gelenksatz

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN Innengewinde oder Außengewinde M22x1,5 mm Durchmesser Radlageranschlagsfläche 57 mm Gelenkdurchmesser radseitig 103 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls Länge 1 90 mm Länge 2 163 mm Verzahnung radseitig 27 Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 37 Gewicht 3740 g