Technische Daten

OJK55.020

Gelenksatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Für NTN Antriebswelle Pour transmission NTN
    Innengewinde oder Außengewinde M20x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 49 mm
    Gelenkdurchmesser radseitig 76 mm
    Länge 1 83 mm
    Länge 2 138 mm
    Verzahnung radseitig 23
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 28
    Gewicht 1940 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT SAS SNRRENAKJR021
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 vorne rechts
    links
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 vorne rechts

Zuletzt angesehene Artikel