Technische Daten

OJK55.039

Gelenksatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Mit Ring Sans Bague
    Für NTN Antriebswelle Pour Transmission NTN
    Innengewinde oder Außengewinde M22x1,5 mm
    Durchmesser Radlageranschlagsfläche 56,65 mm
    Gelenkdurchmesser radseitig 103 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Länge 1 92 mm
    Länge 2 164 mm
    Verzahnung radseitig 27
    Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 37
    Gewicht 3636 g

Zuletzt angesehene Artikel