Technische Daten

R140.17

Radlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Drehmoment 1 450 N.m
    Aussendurchmesser 1 84 mm
    Innendurchmesser 1 49 mm
    Breite 1 48 mm
    Gewicht 1190 g
    Lagertyp FC
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FIAT 71753809
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CITROEN Jumper Jumper II 01/2002 => 06/2006 vorne links / rechts
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 vorne links / rechts
    CITROEN Relay Relay II 01/2002 => 06/2006 vorne links / rechts
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 vorne links / rechts
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 vorne links / rechts
    FIAT Ducato Ducato (243-244-245-247) 01/2002 => 06/2006 vorne links / rechts
    FIAT Ducato Ducato (RUS) (243-244-245) 01/2008 => 12/2011 vorne links / rechts
    PEUGEOT Boxer Boxer II 01/2002 => 06/2006 vorne links / rechts
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel