Technische Daten

R140.26

Radlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 65,09 mm
    Innendurchmesser 1 34,925 mm
    Breite 1 18,29 mm
    Gewicht 480 g
    Lagertyp EC
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    TOYOTA 04421-35010 | 04421-35020
    VOLKSWAGEN J0442135020
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    TOYOTA Dyna Dyna 100 08/1985 => 08/2001 vorne links / rechts
    TOYOTA Hiace Hiace YH/LH 50-60 12/1982 => 08/1989 vorne links / rechts
    TOYOTA Hiace Hiace LH/RZH 100 08/1989 => 07/1995 vorne links / rechts
    TOYOTA Hiace Hiace RCH/LXH 10-20 08/1995 => 11/2011 vorne links / rechts
    TOYOTA Hiace Hiace RH/LH11 02/1977 => 03/1983 vorne links / rechts
    TOYOTA Hilux Hilux RN YN LN 5 & 6 08/1983 => 07/1998 vorne links / rechts
    TOYOTA Hilux Hilux RN LN 3 & 4 08/1978 => 03/1984 vorne links / rechts
    TOYOTA Hilux Hilux LN RN YN 08/1988 => 08/1997 vorne links / rechts
    TOYOTA Hilux Hilux LN RZ 08/1997 => 08/2001 vorne rechts
    TOYOTA Hilux Hilux (KDN) 08/2001 => 08/2005 vorne links / rechts
    VOLKSWAGEN Taro Taro 02/1989 => 03/1997 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel