Technische Daten

R140.34

Radlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 65,09 mm
    Innendurchmesser 1 34,925 mm
    Breite 1 18,29 mm
    Gewicht 475 g
    Lagertyp EC
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    HYUNDAI 51750-4F000
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    HYUNDAI H1 H1 (G1) GEC4A09800 10/1997 => 05/2002 vorne links / rechts
    HYUNDAI H1 H1 (GA) EUR4A0PA02 07/2001 => 09/2006 vorne links / rechts
    HYUNDAI H1 H1 (A1) KEURPA104 09/2006 => 05/2007 vorne links / rechts
    HYUNDAI H1 H1 (TUR) (GC) HMT4G0PA02 11/2002 => 12/2006 vorne links / rechts
    HYUNDAI H1 H1 (GC) EUR4G0PA02 11/2002 => 12/2006 vorne links / rechts
    HYUNDAI H100 H100 07/1993 => 03/2000 vorne links / rechts
    HYUNDAI H100 H100 02/2004 => 09/2015 vorne links / rechts
    HYUNDAI Jobs Jobs 10/1998 => 12/2003 vorne links / rechts
    HYUNDAI Plaza Plaza 01/1998 => 09/2004 vorne links / rechts
    HYUNDAI Satellite Satellite 01/1998 => 12/2007 vorne links / rechts
    HYUNDAI Starex Starex 01/1998 => 12/2007 vorne links / rechts
    MITSUBISHI L200 L200 (K1/2/3) 11/1986 => 03/2001 vorne links / rechts
    MITSUBISHI L200 L200 (K6/7) 01/1996 => 12/2007 vorne links / rechts
    MITSUBISHI L300 L300 (L030) 09/1979 => 05/1986 vorne links / rechts
    MITSUBISHI L300 L300 (P0/1/3) 11/1986 => 05/2004 vorne links / rechts
    MITSUBISHI L300 L300 (Truck) 01/1994 => 04/2000 vorne links / rechts
    MITSUBISHI L400 L400 (PA/PB/PD) 12/1994 => 12/2001 vorne links / rechts
    MITSUBISHI Space Gear Space Gear (PA/PD) 12/1994 => 11/1998 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel