Technische Daten

R140.94

Radlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Drehmoment 1 495 N.m
    Aussendurchmesser 1 90 mm
    Innendurchmesser 1 55 mm
    Breite 1 24,6 mm
    Gewicht 1505 g
    Lagertyp EC
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CITROEN 3350-24 | 3350-30
    PEUGEOT 3350-24 | 3350-30
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 vorne links / rechts
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 vorne links / rechts
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 vorne links / rechts
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel