Technische Daten

R140.96

Radlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 75 mm
    Aussendurchmesser 2 62 mm
    Innendurchmesser 1 40 mm
    Breite 1 26 mm
    Breite 2 21,25 mm
    Gewicht 1000 g
    Lagertyp EC
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CITROEN 3350-26
    FIAT 71714452
    PEUGEOT 3350-26
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 hinten links / rechts
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 hinten links / rechts
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 hinten links / rechts
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel