Technische Daten

R141.80

Radlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 68 mm
    Aussendurchmesser 2 75 mm
    Innendurchmesser 1 40 mm
    Innendurchmesser 2 45 mm
    Breite 1 19 mm
    Breite 2 20,5 mm
    Gewicht 628 g
    Lagertyp EC

Zuletzt angesehene Artikel