Technische Daten
R155.97
Radlagersätze

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aussendurchmesser 1 42 mm Innendurchmesser 1 20 mm Breite 1 15 mm Gewicht 348 g Lagertyp EC
Technische Daten
Aussendurchmesser 1 | 42 mm |
Innendurchmesser 1 | 20 mm |
Breite 1 | 15 mm |
Gewicht | 348 g |
Lagertyp | EC |