Technische Daten

R157.40

Radlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Radlager mit Magnetencoder Avec
    Aussendurchmesser 1 84,95 mm
    Innendurchmesser 1 45 mm
    Breite 1 40,25 mm
    Anzahl der Befestigungen 4
    Anzahl der Pole Encoder 48
    Gewicht 1675 g
    Lagertyp BGB
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    AUDI 4F0498625 | 4F0498625B
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    AUDI A6 A6 Série 3 04/2004 => 10/2008 vorne links / rechts
    AUDI A6 A6 Allroad 2 05/2006 => 10/2008 vorne links / rechts
    AUDI A6 A6 Série 3 FL 10/2008 => 08/2011 vorne links / rechts
    AUDI R8 R8 04/2007 => 07/2015 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel