Technische Daten

R157.45

Radlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Radlager mit Magnetencoder Avec
    Aussendurchmesser 1 84,95 mm
    Innendurchmesser 1 45 mm
    Breite 1 40,25 mm
    Anzahl der Befestigungen 4
    Anzahl der Pole Encoder 48
    Gewicht 1728 g
    Lagertyp BGB
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    AUDI 4E0498625A | 4E0598625
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    AUDI A8 A8 Série 2 11/2002 => 10/2007 hinten links / rechts
    AUDI A8 A8 Série 2 FL 09/2007 => 12/2013 hinten links / rechts
    AUDI S8 S8 Série 2 06/2006 => 10/2007 hinten links / rechts
    AUDI S8 S8 Série 2 FL 09/2007 => 07/2010 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel