Technische Daten
R159.12
Radlagersätze

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aussendurchmesser 1 42 mm Aussendurchmesser 2 47 mm Innendurchmesser 1 20 mm Innendurchmesser 2 25 mm Breite 1 15 mm Breite 2 15 mm Gewicht 260 g Lagertyp EC -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz CITROEN 95562212 PEUGEOT 3748-13 TALBOT 3748-13 -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position CITROEN LN LNA 10/1978 => 12/1986 hinten links / rechts CITROEN Visa Visa 10/1978 => 12/1988 hinten links / rechts PEUGEOT 104 104 07/1972 => 05/1988 hinten links / rechts TALBOT Samba Samba 01/1981 => 12/1985 hinten links / rechts