Technische Daten

R159.50

Radlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Radlager mit Magnetencoder Avec
    Aussendurchmesser 1 79,5 mm
    Innendurchmesser 1 32 mm
    Breite 1 38 mm
    Anzahl der Befestigungen 4
    Gewicht 1990 g
    Lagertyp TGB
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CITROEN 3748-88
    PEUGEOT 3748-88
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 hinten links / rechts
    CITROEN Xsara Picasso Xsara Picasso 12/1999 => 12/2010 hinten links / rechts
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 hinten links / rechts
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel