Technische Daten
RNA0-15X23X13
Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring
Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring
Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 15 mm D 23 mm C 13 mm E 19 mm rs min 0,3 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,02 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 8,25 kN C0r 10,2 kN Nlim (Fett) 15.000 Tr/min Nlim (Öl) 23.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,38 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6,18 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,82 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
db 18,6 mm Da max 21 mm Db 15,4 mm ras max 0,3 mm