Technische Daten
RNA0-17X25X13
Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring
Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring
Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 17 mm D 25 mm C 13 mm E 21 mm rs min 0,3 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,02 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 9,4 kN C0r 12,6 kN Nlim (Fett) 15.000 Tr/min Nlim (Öl) 22.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,4 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,6 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,4 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
db 20,6 mm Da max 23 mm Db 17,4 mm ras max 0,3 mm