Technische Daten
RNA0-20X28X13
Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring
Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring
Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 20 mm D 28 mm C 13 mm E 24 mm rs min 0,3 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Non/No Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,02 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 10 kN C0r 14,3 kN Nlim (Fett) 13.000 Tr/min Nlim (Öl) 20.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10,91 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8,64 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10,36 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
db 23,6 mm Da max 26 mm Db 20,4 mm ras max 0,3 mm