Technische Daten
RNA0-40X50X34ZW
Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 40 mm D 50 mm C 34 mm E 45 mm rs min 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 13,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k 3 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,15 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 37,5 kN C0r 83 kN Nlim (Fett) 6.500 Tr/min Nlim (Öl) 10.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,47 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 16,94 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 14,12 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 15,88 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
db 44,4 mm Da max 48 mm Db 40,6 mm ras max 0,3 mm