Technische Daten
RNA22/8LL/3AS
Kurvenrolle, ohne Innenring

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
D 24 mm Fw 12 mm C 11,8 mm e 18 mm R 500 mm Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Präzisionsklasse P0 Masse 0,03 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 5,15 kN C0r 5,25 kN Charge de la piste sphérique de galet 1,9 kN Nlim (Fett) 10.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C