Technische Daten
RNA2206LL/3AS
Kurvenrolle, ohne Innenring

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
D 62 mm Fw 35 mm C 19,8 mm e 43 mm R 500 mm Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Präzisionsklasse P0 Masse 0,28 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 21,4 kN C0r 34,5 kN Charge de la piste sphérique de galet 6,95 kN Nlim (Fett) 4.300 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C