Technische Daten

SNC522

Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    d 100 mm
    a 410 mm
    b 120 mm
    c 45 mm
    g 80 mm
    h 125 mm
    h1 242 mm
    l 175 mm
    l1 189 mm
    l2 246 mm
    l3 202
    m 350 mm
    m1 320 mm
    m3 282 mm
    n1 74 mm
    m2 378 mm
    n2 88 mm
    Durchmesser Passstifte 8 mm
    u 26 mm
    v 32 mm
    D 200 mm
    z 4 mm
    Gehäusegewicht 24,7 kg
    Gehäusematerial Grauguss
    Schmierstoffmenge Erstbefüllung 1.200 Volume_cmc
    Marke SNR
  • Special protection

    Special protection
    Dichtung DS SC 522 DS
    Dichtung LA SC 522 LA
    Dichtung SV SC 522 SV
    Dichtung TA SC 522 TA
    Dichtung FS SC 522 FS
    Enddeckel EC SC522-619EC
    V-Ring Option V100A
  • Schrauben

    Schrauben
    Befestigungsschrauben (G) M24
    empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben 500 Nm
    Verbindungsschrauben M24x130
    empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben 500 Nm
    maximale Lasten 120° 360 kN
    maximale Lasten 150° 210 kN
    maximale Lasten 180° 180 kN
  • Bruchlasten

    Bruchlasten
    P 0° 950 kN
    P 55° 800 kN
    P 90° 450 kN
    P 120° 355 kN
    P 150° 320 kN
    P 180° 400 kN

Zuletzt angesehene Artikel