Technische Daten

SNC613

Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    d 60 mm
    a 315 mm
    b 90 mm
    c 32 mm
    g 58 mm
    h 95 mm
    h1 175 mm
    l 120 mm
    l1 135 mm
    l2 195 mm
    l3 142
    m 260 mm
    m1 252 mm
    n1 52 mm
    m2 288 mm
    n2 66 mm
    Durchmesser Passstifte 6 mm
    u 22 mm
    v 28 mm
    D 140 mm
    z 3 mm
    Gehäusegewicht 10,4 kg
    Gehäusematerial Grauguss
    Schmierstoffmenge Erstbefüllung 440 Volume_cmc
    Marke SNR
  • Special protection

    Special protection
    Dichtung DS SC 613 DS
    Dichtung LA SC 613 LA
    Dichtung SV SC 613 SV
    Dichtung TA SC 613 TA
    Dichtung FS SC 613 FS
    Enddeckel EC SC516-613EC
    V-Ring Option V60A
  • Schrauben

    Schrauben
    Befestigungsschrauben (G) M20
    empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben 290 Nm
    Verbindungsschrauben M16x80
    empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben 150 Nm
    maximale Lasten 120° 180 kN
    maximale Lasten 150° 100 kN
    maximale Lasten 180° 90 kN
  • Bruchlasten

    Bruchlasten
    P 0° 500 kN
    P 55° 430 kN
    P 90° 265 kN
    P 120° 190 kN
    P 150° 175 kN
    P 180° 220 kN

Zuletzt angesehene Artikel