Technische Daten

SNC615

Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    d 65 mm
    a 345 mm
    b 100 mm
    c 35 mm
    g 65 mm
    h 100 mm
    h1 192 mm
    l 140 mm
    l1 155 mm
    l2 221 mm
    l3 162
    m 290 mm
    m1 280 mm
    m3 227 mm
    n1 58 mm
    m2 319 mm
    n2 74 mm
    Durchmesser Passstifte 6 mm
    u 22 mm
    v 28 mm
    D 160 mm
    z 3 mm
    Gehäusegewicht 13,5 kg
    Gehäusematerial Grauguss
    Schmierstoffmenge Erstbefüllung 650 Volume_cmc
    Marke SNR
  • Special protection

    Special protection
    Dichtung DS SC 615 DS
    Dichtung LA SC 615 LA
    Dichtung SV SC 615 SV
    Dichtung TA SC 615 TA
    Dichtung FS SC 615 FS
    Enddeckel EC SC518-615EC
    V-Ring Option V65A
  • Schrauben

    Schrauben
    Befestigungsschrauben (G) M20
    empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben 290 Nm
    Verbindungsschrauben M20x90
    empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben 290 Nm
    maximale Lasten 120° 260 kN
    maximale Lasten 150° 150 kN
    maximale Lasten 180° 130 kN
  • Bruchlasten

    Bruchlasten
    P 0° 670 kN
    P 55° 550 kN
    P 90° 340 kN
    P 120° 250 kN
    P 150° 220 kN
    P 180° 285 kN

Zuletzt angesehene Artikel